Italia - Italiano

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 ore

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Descrizione prodotto

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 26604900
Codice d'ordine completo: 871951426604900

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002445702 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002445702 it_IT pdf 631.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929002445702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002445702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB