Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 633.7 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929002446302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002446302_EU ZIP
Descrizione prodotto
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S
LEDtube 30K FailureRate