Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S

Descrizione prodotto

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 26614800
Codice d'ordine completo: 871951426614800

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002446431 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002446402 it_IT pdf 634.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929002446402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002446402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB