Italia - Italiano

Philips MASTER LEDtube InstantFit HF

La nuova generazione di illuminazione T8 a risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

Vantaggi

  • Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore

  • Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto ai tubi tradizionali fluorescenti

Caratteristiche

  • Solo il 50% di consumo energetico rispetto ai tubi fluorescenti

  • Durata extra lunga di 50.000 ore

Applicazioni

  • La soluzione ideale per applicazioni molto esigenti con i requisiti di emissione dei lumen più elevati e necessità di ridurre i costi energetici. Destinata alle scuole, ai punti vendita al dettaglio, all'industria e alle strutture sanitarie

Avvertenze e sicurezza

  • NOTE: L'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce di qualsiasi installazione in cui vengono impiegate queste lampade sono determinate dal design dell'installazione stessa.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF it_IT pdf 644.1 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER LEDtube InstantFit HF
Risorse multiple - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Plug-in software

Family-IES-MASTER LEDtube InstantFit HF
Risorse multiple - Software Plugins