Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 ore, 142 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Codice d'ordine: 46688300
Codice d'ordine completo: 871951446688300

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003553402 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003553402 it_IT pdf 648.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003553402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003553402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 IES 73.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB