Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 46644900
Codice d'ordine completo: 871951446644900

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001393332 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001393332 it_IT pdf 643.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929001393332_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001393332_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 ies 19.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W865-T8-929001393332 pdf 606.6 kB