Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, Tubo, terminazione doppia, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, Tubo, terminazione doppia, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore, 71.00 lm/W, G13, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 29616900
Codice d'ordine completo: 871951429616900

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002479402 it_IT pdf 631.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929002479402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB