Philips Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Lampade LED oliva e sfera con flusso luminoso regolabile offrono una illuminazione non solo funzionale ma in grado di creare la giusta atmosfera in applicazione domestica e nel settore ricettivo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera godono di un flusso luminoso regolabile con diversi livelli di emissione luminosa e anche con una diversa temperatura del colore. Le lampade MASTER LED candela e sferaconsentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto alle lampade LED standard e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 25.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Risparmio energetico, 30% di energia in meno rispetto alle lampade oliva e sfera standard LED Philips

  • Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione

Caratteristiche

  • Design tradizionale con forme classiche

  • Adattabilità perfetta e finitura di alta qualità

Applicazioni

  • Applicazione domestica
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro it_IT pdf 383.3 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro
Risorse multiple - Software Plugins