Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Codice d'ordine: 44937400
Codice d'ordine completo: 871951444937400

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003012002 pdf 66.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003012082 it_IT pdf 575.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003012082_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003012082_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB