Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Codice d'ordine: 44939800
Codice d'ordine completo: 871951444939800

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003012102 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 171.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003012182 it_IT pdf 580.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003012182_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003012182_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB