Philips Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

La nostra lampada LED oliva più efficiente

Prodotti

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
18899000
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
31065000
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
31073500

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa è la lampada LED oliva più efficiente proposta da Signify. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una durata di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Vantaggi

  • a risparmio energetico, 60% di energia in meno rispetto alle lampade LED oliva Philips standard

  • Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione

Caratteristiche

  • Ad altissima efficienza energetica, con 210 lm/W

  • Lunga durata, più di 3 volte rispetto ai normali prodotti LED

Applicazioni

  • Applicazione domestica
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient it_IT pdf 278.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient
Risorse multiple - Software Plugins