Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Descrizione prodotto

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31065000
Codice d'ordine completo: 872016931065000

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 201.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003800702 it_IT pdf 341.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929003800702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB