Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Descrizione prodotto

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31073500
Codice d'ordine completo: 872016931073500

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003801102 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 202.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003801102 it_IT pdf 356.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929003801102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003801102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 17.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB