Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 18899000
Codice d'ordine completo: 872016918899000

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 170.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003626202 it_IT pdf 599.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003626202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB