Italia - Italiano

Signify Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne

Aggiornamento della base installata di apparecchi per illuminazione tradizionali ad alternative a LED a efficienza energetica.

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Specificamente progettato per apparecchi d'illuminazione convenzionali e varianti LED di prima generazione, il nostro kit di retrofit LED IP66 Heritage assicura diversi importanti vantaggi: le installazioni esistenti migliorano la propria efficienza energetica e diventano più sicure con una più affidabile protezione dell'involucro (IP66). Inoltre, l'estetica degli apparecchi d'illuminazione storici o tradizionali viene interamente preservata. Grazie alla sua gamma specifica di passe-partout, il kit LED Heritage garantisce un retrofit rapido e semplice nei nostri apparecchi d'illuminazione convenzionali (o a LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2 mentre il passe-partout regolabile e universale completa la gamma e assicura il retrofit della maggior parte degli apparecchi d'illuminazione quadrati di molti produttori. Il kit di retrofit a LED Heritage è dotato di un'ampia gamma di ottiche personalizzate in base all'applicazione, consentendo la sostituzione punto a punto delle sorgenti luminose convenzionali. La sua piattaforma LED ottimizzata Ledgine ad alte prestazioni consente notevoli risparmi sui costi rispetto all'illuminazione stradale convenzionale e offre un breve periodo di ammortamento. Il kit di retrofit a LED Heritage offre un'ampia scelta di temperature di colore calde standard, il che aiuta a garantire che l'installazione mantenga l'atmosfera calda delle lampade al sodio. Il kit di retrofit a LED Heritage è progettato per i clienti che cercano modi per ridurre i costi energetici e di manutenzione con una soluzione facile da installare, preservando al contempo l'estetica storica delle loro installazioni. Rende inoltre gli apparecchi d'illuminazione pronti per futuri aggiornamenti.

Vantaggi

  • Soluzione dedicata o regolabile, già pronta per gli aggiornamenti futuri: progettata per durare nel tempo e accogliere le novità tecnologiche

  • Apparecchio per illuminazione a efficienza energetica: consente di risparmiare fino al 40-60% sui costi energetici rispetto agli apparecchi convenzionali

Caratteristiche

  • Kit retrofit LED IP66, con driver e unità ottica, per la massima sicurezza e l'affidabilità per una lunga durata

  • Semplicità di adattamento a qualsiasi apparecchio per illuminazione tradizionale quadrato: passe-partout dedicato (famiglia di prodotti Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2) o regolabile (per apparecchi per illuminazione di dimensioni comprese tra 305x305 mm e 405x405 mm - dimensioni interne dell'apparecchio per illuminazione)

Applicazioni

  • Strade e vie
  • Strutture residenziali
  • Parchi e piazze

Avvertenze e sicurezza

  • Ad eccezione dell'integrazione di questo prodotto negli apparecchi di illuminazione Jargeau, Villa o Micenas 1, nelle varianti convenzionali o LED, Signify N.V. non può accettare alcuna responsabilità per quanto riguarda il fissaggio meccanico di questo prodotto in qualsiasi altro apparecchio di illuminazione o su/in qualsiasi altra struttura di montaggio, né per tutti gli aspetti correlati al fissaggio. È esclusiva responsabilità del cliente garantire che il prodotto venga montato e fissato in modo sicuro e affidabile.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne it_IT pdf 987.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB
Istruzioni per l'installazione
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB
Istruzioni per l'installazione
Micenas LED retrofit kit installation instructions pdf 1.7 MB
Istruzioni per l'installazione
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Immagini

Family-Photographs-Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne
Risorse multiple - Software Plugins