Italia - Italiano

Signify Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne, 38.5 W, 3850 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66

EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Descrizione prodotto

Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3850 lm, 38.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 0,5 m con connettore, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 22133800
Codice d'ordine completo: 871951422133800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50 [LED module 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024910 it_IT pdf 190.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024910_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024910_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- IES
Dialux
ULD File - EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ULD
Relux
ROLF File - EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ROLFZ
LDT
LDT File - EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- LDT