Signify Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne, 38 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10

Descrizione prodotto

Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 38 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Cavo 0,5 m con connettore, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 22129100
Codice d'ordine completo: 871951422129100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50 [LED module 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024906 it_IT pdf 166.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024906_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024906_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 LDT