Signify Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66
EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-
Descrizione prodotto
Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 0,5 m con connettore, Connettore esterno CE
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni