Italia - Italiano

Signify Luma gen2

Luma gen2: lo standard nell'illuminazione stradale ridefinito, con opzioni di prestazioni UltraEfficient

Nuovo
Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La famiglia Luma è progettata per offrire un'illuminazione flessibile, altamente efficiente e sostenibile, che si adatta alle esigenze dinamiche di ogni città. Luma gen2 conserva le caratteristiche di design distintive della prima generazione, aggiungendo al contempo i vantaggi della tecnologia più recente, tra cui un'architettura System Ready a prova di futuro, una nuova estensione delle prestazioni LEDgine e una piattaforma ottica che garantisce le migliori prestazioni di illuminazione della categoria in un'ampia gamma di applicazioni. Luma gen2 offre anche una migliore manutenibilità. L'installazione è semplice e veloce e il Service tag ti consente di accedere a tutte le specifiche e alla documentazione del prodotto in loco. Il passante cavi consente accesso facile, dall'alto verso il basso e senza attrezzi ai componenti dell'alimentatore dell'apparecchio per illuminazione. Poiché Luma gen2 è System Ready, puoi abbinarlo a sistemi di gestione dell'illuminazione connessa come Interact o a innovazioni di sensori esistenti e future. Luma gen2 è stato sviluppato per ottimizzare e semplificare le riparazioni e la manutenzione con un modulo GearFlex plug-and-play contenente tutti i componenti elettrici in una scatola facilmente maneggevole e accessibile all'interno dell'alloggiamento. Poiché la sostenibilità è la nostra priorità, il modulo GearFlex utilizza materiale riciclato post-industriale. La cornice bianca attorno al motore LED utilizza materiale riciclato post-industriale e l'imballaggio dei nostri prodotti riduce al minimo i rifiuti di plastica. Al termine del ciclo di vita, il prodotto può essere smontato in pochi semplici passaggi. In quanto azienda consapevole dell'impatto della luce sull'ambiente e sulla biodiversità, abbiamo dotato gli apparecchi per illuminazione Luma gen2 di set-up di luce personalizzati che aiutano a proteggere gli ecosistemi dei pipistrelli e a preservare l'oscurità del cielo notturno.

Vantaggi

  • Efficienza ed elevata qualità della luce per un'ampia gamma di applicazioni

  • Facilità di riparazione e manutenzione tramite un modulo GearFlex dedicato

Caratteristiche

  • Modulo GearFlex dedicato che consente una manutenzione più rapida, sicura e senza attrezzi

  • Materiale plastico riciclato post-industriale utilizzato nel modulo GearFlex e nella cornice bianca attorno al vano LED

Applicazioni

  • Autostrade, strade extraurbane principali, viali e corsi, rotonde, attraversamenti pedonali
  • Strade residenziali, strade secondarie, piazze, parchi, piste ciclabili e percorsi pedonali, parchi giochi
  • Parcheggi, aree industriali, distributori di benzina, scali ferroviari, aeroporti, porti, vie d'acqua

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Luma gen2 it_IT pdf 862.6 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Family-Photographs-Luma gen2
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
File di revisione
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
File di revisione
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
File di revisione
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB

Plug-in software

Family-IES-Luma gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB