Italia - Italiano

Signify Luma gen2, Road & street light, 91 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione media DM11, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66

BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO

Nuovo

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 10920 lm, 91 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 05976400
Codice d'ordine completo: 871951405976400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED120 [LED module 12000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866544 it_IT pdf 273.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866544_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866544_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO LDT