Signify Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione extra ampia 10, Classe di isolamento II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Nuovo

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità alimentazione con DynaDimmer, DynaDimmer con programmi fissi versione 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuzione extra ampia 10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 05975700
Codice d'ordine completo: 871951405975700

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED210 [LED module 21000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866543 it_IT pdf 156.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866543_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866543_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT