Signify Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione media DM11, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66
BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO
Nuovo
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni