Philips AluRoad Gen2

Philips AluRoad è l'armatura stradale LED progettata per una sostituzione 1:1 rapida ed economica. Ottimo rapporto qualità-prezzo e supporto Service Tag.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

AluRoad rappresenta la risposta pragmatica per i progetti di riqualificazione urbana su larga scala dove l'efficienza deve coniugarsi con la rapidità di esecuzione. Progettata per offrire un'illuminazione di qualità professionale con un investimento iniziale ottimizzato, supporta pienamente la dimmerazione da quadro per ridurre i consumi nelle ore a scarso traffico. Il sistema è scalabile su sistemi di luce connessa, permettendo alle amministrazioni di implementare soluzioni di telecontrollo in modo agile, modulare ed economico. La famiglia AluRoad gen2 Pro è disponibile in 2 taglie Mini e Medium: BGP021 Mini e BGP026 Medium. AluRoad gen2 Pro è dotato di attacco palo regolabile che consente la variazione dell'inclinazione sia per installazione testa-palo che per installazione laterale. Anche i prodotti AluRoad sono dotati di Service TAG, un sistema unico sul mercato che, attraverso la scansione di un semplice QR code, consente di accedere a tutti i dati anagrafici (es. codice seriale), tecnici (es. configurazione del Driver, documentazione e ricambi) e commerciali (es. numero d’ordine) del prodotto facilitandone identificazione, gestione e manutenzione (es. riprogrammazione del Driver tramite NFC).

Vantaggi

  • Investimento iniziale contenuto.

  • Rapido ritorno sull'investimento (ROI) grazie all'elevato rapporto lumen/watt.

Caratteristiche

  • Efficienza di sistema fino a 180 lm/W, diverse opzioni di temperatura colore e CRI disponibili.

  • Oltre 40 ottiche per applicazioni stradali disponibili.

Applicazioni

  • Viabilità urbana
  • Strutture residenziali
  • Percorsi pedonali
  • Zone industriali
  • Parcheggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet AluRoad Gen2 it_IT pdf 1.1 MB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB
Istruzioni per l'installazione
Ecodesign document pdf 2.9 MB

Immagini

Family-Photographs-AluRoad Gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-AluRoad Gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-AluRoad-Mini-BGP020-910925869631 pdf 1.2 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Aluroad-gen2-medium-BGP025-910925869643 pdf 788.0 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB