Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 39 W, 5848 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM, Classe di isolamento I, IP66, SRG10-10
BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Driver Economy non regolabile (senza LR/LC), 5848 lm, 39 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore a pressione 2 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni