Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 39.5 W, 5880 lm, 4000 K, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento I

BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5880 lm, 39.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 4 poli

Codice d'ordine: 49921800
Codice d'ordine completo: 872016949921800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED70 [LED module 7000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S txt 6.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925870394 it_IT pdf 301.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925870394_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925870394_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S IES
Dialux
ULD File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB