Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 65 W, 10320 lm, 4000 K, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento I
BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 10320 lm, 65 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 2 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni