Philips CoreLine Regletta

CoreLine Regletta - La scelta ideale per passare ai LED.Installa in modo più intelligente, finisci prima Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. L'efficienza del design consente un'installazione rapida e semplice, nonché di creare linee di luce uniformi senza accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.

Vantaggi

  • Fino al 40% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti TL-D

  • Tecnologia LED affidabile - nessun requisito di manutenzione

Caratteristiche

  • Efficienza energetica e lunga durata: fino a 130 lm/W e 50.000 ore L70.

  • Diverse lunghezze e flussi luminosi disponibili: L600/L1200/L1500/L1800, flussi fino a 10000 lm, temperature colore 3000 K e 4000 K.

Applicazioni

  • Illuminazione generale di spazi aperti
  • Illuminazione di nicchie
  • Linee di assemblaggio

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Regletta it_IT pdf 892.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.2 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Regletta
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Video
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Regletta
Risorse multiple - Software Plugins
Collezione IES famiglia
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB