Philips CoreLine Regletta, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opale, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED64S/840 PSU L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 45.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 94880899
Codice d'ordine completo: 871951494880899

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED64S/840 PSU L1200 txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401834184 it_IT pdf 762.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401834184_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401834184_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 IES
File di revisione
BN126C LED64S/840 PSU L1200 911401834184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED64S 840 PSU L1200 911401834184 pdf 628.7 kB