Philips CoreLine Regletta, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/40, EL-ready
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Descrizione prodotto
L1200 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni