Philips CoreLine Regletta, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opale, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED80S/840 PSU L1500

Descrizione prodotto

L1500 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 94886099
Codice d'ordine completo: 871951494886099

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED80S/840 PSU L1500 txt 3.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401834784 it_IT pdf 763.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401834784_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401834784_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 IES
File di revisione
BN126C LED80S/840 PSU L1500 911401834784 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED80S 840 PSU L1500 911401834784 pdf 626.0 kB