Philips StoreFlow è progettato per fornire l'effetto luminoso ottimale per l'illuminazione degli scaffali o dei corridoi, in modo che i rivenditori possano creare un'atmosfera accattivante in negozio. Il design organico e naturale dell'apparecchio si integra facilmente nell'ambiente del negozio, mentre l'ottica indiretta PerfectAccent evita l'abbagliamento e supporta un impianto d'illuminazione ad alta efficienza energetica. L'illuminazione per scaffali StoreFlow è realizzata utilizzando plastica a base biologica e offre una facile manutenzione del LED, del driver e dell'ottica, con conseguente bassa impronta di carbonio e soddisfa i requisiti di un prodotto circolare. Questa illuminazione ad alto contrasto è disponibile con una testa a punto singolo (ST761T), ideale per le aree periferiche del negozio, o come versione a testa a doppio punto (ST762T), perfetta per l'illuminazione di corsie.
Effetto luminoso ottimale per scaffali e corsie: i prodotti ad altezza occhio risaltano mentre il resto dello scaffale è illuminato in modo uniforme senza luce inutile sul pavimento
Evita la distrazione dell'acquirente con l'ottica indiretta PerfectAccent per ridurre l'abbagliamento
Rotazione di 340° e inclinazione di +/- 15° (con indicazione dell'angolo) per un puntamento della luce perfetto e uniforme
Versioni con testa singola o doppia per illuminare le aree periferiche del negozio e le corsie generali al centro del negozio
La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore.
Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare