Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Angolo del fascio asimmetrico, Nero

ST761T 49S/PW940 DIA BK

Descrizione prodotto

Track flood (single), Alluminio, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Angolo del fascio asimmetrico, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01159500
Codice d'ordine completo: 872016901159500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102521 it_IT pdf 424.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102521_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102521_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA BK LDT