Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia, Bianco

ST762T 27S/PW930 DIA WH

Descrizione prodotto

Track flood (double), Alluminio, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 6000 lm, 45 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01163200
Codice d'ordine completo: 872016901163200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102525 it_IT pdf 428.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102525_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102525_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST762T 27S/PW930 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW930 DIA WH LDT