Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Ottica asimmetrica doppia, Nero

ST762T 39S/840 PSU BK

Descrizione prodotto

Track flood (double), Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01167000
Codice d'ordine completo: 872016901167000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102529 it_IT pdf 318.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102529_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT