Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia, Argento
ST762T 49S/PW930 PSU SI
Descrizione prodotto
Track flood (double), Alluminio, Argento, Unità di alimentazione (On/Off), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 2 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni