Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo

Uno strumento potente e sostenibile per le applicazioni del settore della vendita al dettaglio

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il proiettore GreenSpace Evo è un proiettore potente e flessibile per il commercio al dettaglio, dal design discreto e neutro. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio per illuminazione è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il proiettore GreenSpace Evo una scelta sostenibile. I riflettori PerfectAccent assicurano un effetto luminoso con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. La tecnologia delle lenti OptiAccent (FPO) consente di massimizzare l'intensità luminosa centrale. GreenSpace Evo è disponibile anche in varianti ultra-efficienti all'avanguardia e si integra perfettamente su binari 3C e DALI, CoreLine Trunking e Maxos Fusion. Un'ulteriore personalizzazione di colori e texture è possibile tramite Philips MyCreation

Vantaggi

  • Si integra nei negozi con un design pulito e neutro

  • Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti con i riflettori PerfectAccent

Caratteristiche

  • Accesso senza utensili all'ottica, al LED e al vetro frontale

  • Riparabile e aggiornabile con strumenti standard

Applicazioni

  • Supermercati e grandi superfici di vendita
  • Negozi di moda
  • Distributori e minimarket

Avvertenze e sicurezza

  • La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)

  • Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Proiettore GreenSpace Evo it_IT pdf 480.3 kB

Immagini

Family-Photographs-Proiettore GreenSpace Evo
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Proiettore GreenSpace Evo
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB