Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)
60
Adatto per la commutazione casuale
Sì
Classe di protezione IEC
Classe di isolamento II
Dimmerabile
No
Driver/unità alimentazione/trasformatore
Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante
No
Materiale del corpo
Policarbonato
Materiale del riflettore
Policarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico
Alluminio e policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti
-
Materiale fissaggio
-
Colore alloggiamento
Bianco
Finitura copertura ottica/lenti
-
Lunghezza complessiva
158 mm
Larghezza complessiva
92 mm
Altezza complessiva
190 mm
Diametro complessivo
0 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
190 x 92 x 158 mm
e una gestione termica
IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici
IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)
0,700 kg
Emergenza centralizzata
No
Test filo incandescente
Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità
-
Marchio CE
Sì
Marchio ENEC
Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU
Sì
Temperatura ambiente performance Tq
25 °C
Intervallo temperatura ambiente
Da +10 a +25 °C
Tolleranza al flusso luminoso
+/-10%
Cromaticità iniziale
(0.382,0.380)
Tolleranza consumo energetico
+/-10%
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h
10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h
L80
Classe di riparazione
Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.
Carbonio incorporato (A1-A3)
6,78 kg CO₂e
Rapporto materiale non vergine del prodotto
33,9 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito
40,5 %
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata
Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale
Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh)
Percentuale di materiale non vergine dell'imballaggio
Cartone > 80% riciclato
Percentuale di materiale riciclabile dell'imballaggio