Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Nero

ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482

Descrizione prodotto

Policarbonato, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3900 lm, 34 W, 115 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 83500900
Codice d'ordine completo: 872016983500900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104613 it_IT pdf 322.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104613_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104613_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB