Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Fascio largo, Bianco

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 59085400
Codice d'ordine completo: 872016959085400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104597 it_IT pdf 251.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104597_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104597_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB