Philips Ledinaire Wall-mounted rettangolare

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La scelta affidabile e accessibile per ogni lavoro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli spazi pubblici e le zone di passaggio richiedono le soluzioni di illuminazione più affidabili, soprattutto nei parcheggi, uffici, ingressi, hall, corridoi e scale. Con Philips Ledinaire, ottieni una affidabilità superba e molto altro. Questa popolare gamma offre una selezione di apparecchi LED essenziali, immediatamente disponibili. Come il nostro moderno modello Ledinaire WL055V rettangolare a montaggio a parete, adatto a una vasta gamma di applicazioni di illuminazione generale. E proprio come il resto della gamma Ledinaire, è progettato con gli alti standard di qualità Philips a un prezzo molto competitivo. Una scelta economica, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico per il montaggio a parete, dal leader nel settore dell'illuminazione LED.

Vantaggi

  • Qualità e affidabilità Philips

  • LED a risparmio energetico

Caratteristiche

  • Design moderno e semplicistico

  • Alta efficienza con 100 lm/W

Applicazioni

  • Parcheggi al coperto
  • Ingresso
  • Corridoi
  • Scale

Avvertenze e sicurezza

  • Per le versioni MDU (Motion Detection Unit):

  • La copertura del sensore può variare tra applicazioni interne ed esterne.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire Wall-mounted rettangolare it_IT pdf 553.9 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.9 MB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire Wall-mounted rettangolare
Risorse multiple - Visuals