Philips Ledinaire Wall-mounted rettangolare, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Descrizione prodotto

374x150 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Fascio largo, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 96773499
Codice d'ordine completo: 871869996773499

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100601 it_IT pdf 233.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 5.8 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100601_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100601_EU
Risorse multiple - Visuals