Italia - Italiano

Philips Ledinaire Wall-mounted rettangolare, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, Dimmer basato su sensore, MDU2, IP65

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Descrizione prodotto

374x150 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di movimento e di luminosità programmabile, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 35409599
Codice d'ordine completo: 871016335409599

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401862580 it_IT pdf 235.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401862580_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401862580_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSR MDU WH 911401862580 pdf 620.7 kB