Philips Ledinaire Wall-mounted rettangolare, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65
WL055V LED6S/830 PSU WH
Descrizione prodotto
374x150 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni