Philips KeyLine a parete

Philips KeyLine Wallmount: elegante, confortevole e adattabile lampada da parete

Prodotti

WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
39027100
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
39028800
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
39029500
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
39030100

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Vi presentiamo la nostra nuova lampada da parete KeyLine! Realizzato in robusto alluminio estruso, è protetto contro gli spruzzi d'acqua con grado di protezione IP44 e presenta un'ottica confortevole a basso abbagliamento. L'apparecchio per illuminazione è dotato di efficiente tecnologia LED e ha un fattore di resa dei colori naturali CRI90. Grazie al suo design elegante e alle caratteristiche di alta qualità, la nostra KeyLine è la scelta perfetta per le esigenze di illuminazione in cui si richiede illuminazione da parete

Vantaggi

  • Elevata efficienza

  • Robusto e impermeabile

Caratteristiche

  • Corpo in alluminio estruso

  • IP44, IK06

Applicazioni

  • Settore sanitario
  • Ospedali e case di cura

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto è IPX0 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente il contesto in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet KeyLine a parete it_IT pdf 281.9 kB

Immagini

Family-Photographs-KeyLine a parete
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-KeyLine a parete
Risorse multiple - Software Plugins