Philips KeyLine a parete, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19

WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH

Descrizione prodotto

L600 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 9 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP44 | Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 39027100
Codice d'ordine completo: 872110339027100

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505106581 it_IT pdf 200.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505106581_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505106581_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH ies 8.4 kB