Philips KeyLine a parete, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
Descrizione prodotto
L900 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1800 lm, 15 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP44 | Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Periodo di garanzia
- 5 anni