Philips KeyLine a parete, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Descrizione prodotto
L600 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP44 | Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Periodo di garanzia
- 5 anni