Philips KeyLine a parete, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
Descrizione prodotto
L600 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1200 lm, 10 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP44 | Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Periodo di garanzia
- 5 anni