Philips TrueSlim

TrueSlim: apparecchio di illuminazione LED sottile e sostenibile per soffitti speciali

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si adatti all'architettura degli interni dello spazio che stanno valorizzando. TrueSlim è un'offerta che soddisfa i requisiti di flessibilità per l'integrazione nel controsoffitto, adatta ai tipi di controsoffitto InterAlu e Haufe. I progettisti e gli installatori necessitano di apparecchi che consentano di risparmiare energia e che forniscano il giusto livello di luce adattandosi alle condizioni specifiche del soffitto. TrueSlim non solo è conforme allo standard WELL Building per la luce, ma ha anche una classificazione UGR<19, ovvero è conforme a tutte le norme per uffici (OC). Gli apparecchi per illuminazione di questa famiglia sono disponibili in diverse lunghezze ed emissioni luminose. Ciò offre la massima flessibilità di progettazione e possibilità illimitate. Gli apparecchi TrueLine sono anche sostenibili, con un'efficienza fino a 110 lm/W, una durata di L90 a 50.000 ore e la possibilità di avere luce connessa e controllo wireless.

Vantaggi

  • Conforme alla normativa per gli uffici

  • Funzionalità smart office scalabili e pronte per il futuro

Caratteristiche

  • Illuminazione uniforme con eccellente controllo dell'abbagliamento (UGR<19, L65<3000cd/m2)

  • L'apparecchio per illuminazione è progettato appositamente per l'uso in controsoffitti a lamelle lineari

Applicazioni

  • Uffici
  • Istruzione
  • Hotel, ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto è IP20 e come tale non è protetto contro l'ingresso di acqua. Si consiglia pertanto vivamente di verificare adeguatamente il contesto in cui verrà installato l'apparecchio di illuminazione.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TrueSlim it_IT pdf 526.4 kB
Istruzioni per l'installazione
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Family-Photographs-TrueSlim
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-TrueSlim
Risorse multiple - Software Plugins