Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 19 W, 589x21 mm; H44 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), ELP3h

RC710B 17S/840 PSD ELP3 W5 L60 BK

Descrizione prodotto

In between ceiling lamellas, 589x21 mm; H44 mm, Acciaio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascio extra largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 63028400
Codice d'ordine completo: 872016963028400

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505105763 it_IT pdf 279.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505105763_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505105763_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC710B 17S/840 PSD ELP3 W5 L60 BK ies 47.4 kB